CPNEU02498

압축 공기 피팅
시리즈

  • 빠른 설치 및 분리로 비용 감소
  • 직선 타입
  • 스테인리스 스틸 1.4404로 제작된 나사 연결부
기술 데이터
연결부 나사산M5
외부-Ø 연결 호스4 [mm]
설계 구조압축 공기 피팅
무게0.004 [kg]
길이 20.0 [mm]
치수 D18 [mm]
치수 i3.5 [mm]
치수 L116.5 [mm]
S8 [mm]