LSX40-100
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP40
- 자계 센서
기술 데이터
스트로크 | 100 [mm] |
압축력 | 750 [N] |
인장력 | 680 [N] |
권장 취급 무게 | 40 [kg] |
피스톤 지름 | 40 [mm] |
가이드 레일 크기 | 30 [mm] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 235 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 6.6 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
- 재순환 볼 베어링 및 스트리퍼를 갖는 선형 가이드
힘 및 모멘트 흡수를 위한 2중 선형 가이드 - 특허 받은 유압 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑 부품으로 구입가능 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 자계 센서용 홈 조회
공간을 절약하는 통합 위치 조회 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 수용 플랜지
비용이 적게 들고 신속한 어댑터 플레이트 위치 설정: 액세서리, Art.-Nr. AP...G 및 AP...V