WER1000FIL01-19-B
기술 데이터
데이터 전송 | IO-Link |
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 스프링 접점 |
연결부 나사산 | M12 |
시리즈 | WER1000 |
전송 유형 | 통신 |
접점 갯수 | 5 |
연결부 유형 | 핀 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
접합력 | 10 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.029 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LIL01-19-B | 5 | 원형 플러그 | M12 | ![]() |