WER3000FSI19-09-A
기술 데이터
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 스프링 접점 |
전원전압 | 60 [V] |
정격 전류 | 3 [A] |
접점 갯수 | 19 |
기능 | 신호 전력 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
연결부 유형 | 핀 |
연결부 나사산 | M23 |
접합력 | 19 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.13 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LSI12-09-A | 12 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000LSI19-09-A | 19 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000LSI13-26-A | 13+6 | 원형 플러그 | M23 | ![]() |
WER3000LLN00-00-A | ![]() | |||
WER3000LSI04-15-A | 4x3 | 원형 플러그 | M8 | ![]() |
WER3000LSI08-15-A | 4x4 | 원형 플러그 | M8 | ![]() |