WER3000FLA01-27-A
기술 데이터
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
전원전압 | 2000 [V] |
정격 전류 | 6 [A] |
접점 갯수 | 1 |
기능 | 초음파 용접 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | BNC High Voltage |
연결부 유형 | 핀 |
접합력 | 18 [N] |
해제력 | 18 [N] |
무게 | 0.21 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA01-27-A | 1 | BNC High Voltage | ![]() |