자동 인입 유닛
시리즈 Silento Porta 70
주문 번호 | 제동 접지 | 작용 방향 | 프리런 | |
---|---|---|---|---|
E070-08-022 | 120.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E070-08-025 | 100.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E070-08-028 | 70.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E070-08-031 | 50.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E070-08-034 | 30.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E070-08-037 | 15.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 |