자동 인입 유닛
시리즈 Silento Forte 2.0
주문 번호 | 제동 접지 | 작용 방향 | 프리런 | |
---|---|---|---|---|
E110-15-136 | 15.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 예 | |
E110-15-137 | 35.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 예 | |
E110-15-139 | 50.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E110-15-143 | 50.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 예 | |
E110-15-145 | 15.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 예 | |
E110-15-146 | 35.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 예 | |
E110-15-147 | 50.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 예 | |
E110-15-148 | 50.0 [kg] | 내부 폐쇄형 | 아니오 |