자동 인입 유닛
시리즈 Silento Centratino
![](/fileadmin/_processed_/5/c/csm_ZIM_BIL_SER_E050-08-182-SILENTOCENTRATINO__SALL__AIN__V1_8545849d22.png)
주문 번호 | 제동 접지 | 작용 방향 | 프리런 | |
---|---|---|---|---|
E050-08-182 | 15.0 [kg] | 양측 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E050-08-204 | 30.0 [kg] | 양측 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E050-08-264 | 20.0 [kg] | 양측 내부 폐쇄형 | 아니오 |
주문 번호 | 제동 접지 | 작용 방향 | 프리런 | |
---|---|---|---|---|
E050-08-182 | 15.0 [kg] | 양측 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E050-08-204 | 30.0 [kg] | 양측 내부 폐쇄형 | 아니오 | |
E050-08-264 | 20.0 [kg] | 양측 내부 폐쇄형 | 아니오 |