F100-08-301
기술 데이터
기술 | Smooth Comfort M |
댐퍼 특성 곡선 | 지속적으로 선형 증가 |
감쇠력 | 45 [N] |
댐퍼 공차 | +10/-10 [N] |
댐퍼 속도 | 50 [mm/s] |
프리런 | 아니오 |
프리휠 길이 | 0.0 [mm] |
댐퍼 스프링 리턴 | 아니오 |
댐퍼 하우징 색상 | 파란색 RAL5017 |
댐퍼 커버 색상 | 검은색 RAL9005 |
댐퍼 Ø 하우징 | 8.0 [mm] |
댐퍼 하우징 길이 | 151.6 [mm] |
댐퍼 Ø 피스톤 로드 | 2.3 [mm] |
댐퍼 하우징 연결 | 연결되지 않음 |
댐퍼 피스톤 로드 연결 | 커플러 |
사용 환경 | 표준 |
다운로드
PDF 데이터시트
다운로드