에어 댐퍼
시리즈 Silento
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A110-15-006 | 50.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] | |
A110-15-007 | 80.0 [kg] | 15.5 [mm] | 164.0 [mm] |