에어 댐퍼
시리즈 Placido
![](/fileadmin/_processed_/e/d/csm_ZIM_BIL_SER_A050-10-012-PLACIDO__SALL__AIN__V1_b0b4a6aa6e.png)
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A050-10-002 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] | |
A050-10-012 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 95.0 [mm] |