MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
MATCH - End-of-Arm-Ecosystem
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
공압용 댐퍼
Piccolo
에어 댐퍼
시리즈 Piccolo
개요
주문 번호
제동 접지
댐퍼 Ø 하우징
댐퍼 하우징 길이
A035-09-019
15.0 [kg]
9.2 [mm]
68.0 [mm]