에어 댐퍼
시리즈 Calmo
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A042-10-006 | 20.0 [kg] | 10.4 [mm] | 69.6 [mm] | |
A042-10-014 | 20.0 [kg] | 10.4 [mm] | 69.6 [mm] |
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A042-10-006 | 20.0 [kg] | 10.4 [mm] | 69.6 [mm] | |
A042-10-014 | 20.0 [kg] | 10.4 [mm] | 69.6 [mm] |