에어 댐퍼
시리즈 Bajo
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A048-10-000 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] | |
A048-10-009 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 86.1 [mm] | |
A048-10-018 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] |
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A048-10-000 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] | |
A048-10-009 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 86.1 [mm] | |
A048-10-018 | 25.0 [kg] | 10.4 [mm] | 78.1 [mm] |