에어 댐퍼
시리즈 Adagio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_BIL_SER_A110-15-028-ADAGIO__SALL__AIN__V1_a2f6d989b4.png)
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A110-15-028 | 50.0 [kg] | 16.0 [mm] | 147.1 [mm] | |
A110-15-053 | 50.0 [kg] | 16.0 [mm] | 147.1 [mm] |
주문 번호 | 제동 접지 | 댐퍼 Ø 하우징 | 댐퍼 하우징 길이 | |
---|---|---|---|---|
A110-15-028 | 50.0 [kg] | 16.0 [mm] | 147.1 [mm] | |
A110-15-053 | 50.0 [kg] | 16.0 [mm] | 147.1 [mm] |