인간 – 로봇
다양한 상호작용 형태
종래의 구성 부품
![Automatisierungszelle mit konventioneller Robotertechnik](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MRK/zelle_small.png)
- 분리된 작업 공간
- 안전 영역에서 공작물 인수
- 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
- 분리된 작업
- 접촉 불필요
- 최대 속도
![Koexistenz mit konventioneller Robotertechnik](/fileadmin/daten/technologien-komponenten/MRK/koex_small.png)
- 작업자 인식
- 안전 영역에서 공작물 인수
- 모든 그리퍼 시스템 사용 가능
- 분리된 작업 공간
- 분리된 작업
- 접촉 불필요
- 감소한 속도
종래의 산업용 로봇
당사의 성공 스토리는 1960년대 초 종래의 산업용 로봇 분야에서 시작되었습니다. 그 이후로 기술은 빠르게 발전했습니다. 로봇은 설치, 프로그래밍 및 정비에 있어 더 안정적이고 유연하며 쉬워졌습니다. Zimmer Group은 1980년에 세계 최초의 시리즈 그리퍼를 출시했으며, 그 이후로 End-of-Arm 공구 부문의 표준을 형성했습니다.
구성 레벨
![](/fileadmin/_processed_/4/2/csm_ZG_GRA_ERK_YASKAWA-END-OF-ARM__SALL__APR__V1_154e4a23c3.png)
그리퍼 및 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 주요 선택 기준으로 구성된 지능적 검색은 매우 빨리 확실한 선택을 결정할 수 있도록 해줍니다.
편리한 개요는 포괄적인 결과를 제공해 줍니다. 사용자는 다양한 그리퍼(액세서리 포함) 중에서 자신에게 적합한 모델을 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 주요 데이터도 명확하게 표시됩니다.
필터를 통해 더 간편해진 선택. 추가 필터 또는 특정 어플리케이션 데이터를 사용하여 검색을 추가적으로 제한하여 수행할 수 있습니다.
뛰어난 솔루션, 모바일로 사용 가능. 제품 검색은 온라인으로 사용할 수 있으므로 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.