![](/fileadmin/_processed_/6/b/csm_controlz_logo_d21a2b5d24.png)
로봇 및 제어 장치를 위한 소프트웨어
Zimmer Group의 중립적인 웹 기반 프로그래밍 도구를 사용하여 어떤 플랫폼이든 상관없이 로봇 애플리케이션을 생성하고, 심층적인 프로그래밍 지식이 없어도 쉽고 빠르게 작동할 수 있습니다. 또한 Zimmer Group은 쉽고 빠른 시운전 및 작동을 위해 가장 보편적인 로봇 제조업체의 하드웨어 플랫폼용 Comfort App을 제공합니다. 뿐만 아니라 Zimmer Group은 PLC에서 직접 프로그래밍할 수 있도록 보편적인 제조업체를 위해 간단히 다운로드할 수 있는 펑션 블록을 제공합니다.
장점
- 모든 주요 로봇 제조업체를 위한 독립적인 플랫폼
- 쉽고 빠른 프로그래밍
- 프로그래밍 오류 최소화
- 관련 프로그래밍 지식이 없는 사람도 프로그래밍/매개변수 설정 가능
Comfort App
로봇 제조업체에 맞게 조정된 Comfort App은 해당 로봇 제어장치를 사용하여 그리퍼를 편리하게 직접 제어 및 조작 할 수 있습니다. 이 앱은 원활한 자동 모드에 필요한 모든 명령어를 제공합니다. 이 때, 설정 모드와 자동 로봇 시퀀스는 하나의 솔루션으로 결합됩니다.
추가 장점:
- 수동 설정 모드
- 통합 펑션 블록이 통합된 자동 모드
- 간단한 프로그래밍
- 빠른 구현
- 정의된 기능으로 인해 오류의 위험도가 낮음
Comfort APPs PLC modules
![](/fileadmin/daten/DigitalZ/ZIM_BIL_ERK_COMFORTAPP-ALLGEMEIN__SALL__APR__V1.png)