Expired model SB100-180-B
![](/fileadmin/_processed_/6/2/csm_SOM_BIL_ART_SB100__SALL__AIN__V1_d5b2340b94.png)
선회 조
시리즈 SBZ
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 파워스톱 끝 위치 댐핑
- IP54
- 인덕티브 센서
- 선회각 180°
- 플랜지
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_SOM_SCH_FUN_SBZ__SALL__AIN__V3_f276f2da9d.png)
- 이중 지지된 구동 샤프트
높은 힘 모멘트 흡수 - 구동 플랜지
단부 스토퍼 및 큰 센터 보어를 갖고 대형으로 사이즈 설계된 구동 플랜지(SB 150) - 힘 전달
안정적인 기어 휠 세트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 정밀함 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 회전 가능한 스위칭 캠에서 설정 가능 - 구동
이중 작동 공압 실린더 - 스로틀 나사 이음부
속도 조절을 위함(공금 물품에 포함) - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 특허성이 있는 통합된 완충기
조절 가능한 끝 위치 댐핑