Expired model GEP2016IL-00-A
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_GEP2016IL-00-B__SALL__AIN__V1.png)
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP40
- 기계식 자동 정지
- 파지력 조절 가능
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/9/f/csm_ZIM_SCH_FUN_GEP2000__SALL__AIN__V5_0a513eb299.png)
- 제어
I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 위치 조회
마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정