DVR160I8
![](/fileadmin/_processed_/f/4/csm_SOM_BIL_BAU_DVR160__SALL__AIN__V1_acc03e8bf6.png)
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 160 |
공압 에너지 전달 | 8 [숫자] |
전기 에너지 전달 | 12핀 |
최대 전류 강도 | 6 [A] |
최대 전압 | 250 [V] |
최대 가속도 | 20 [m/s²] |
최대 회전속도 | 100 |
최대 회전속도 | 600 [°/s] |
공운전 +/- | 0.05 [mm] |
플랜운전 +/- | 0.05 [mm] |
지속 회전 모멘트 | 5 [Nm] |
비고정 회전 모멘트 | 6 [Nm] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
관성모멘트 | 580 [kgcm²] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP64 |
무게 | 11 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/5/b/csm_SOM_SCH_FUN_DVR__SALL__AIN__V4_b7a0db1155.png)
- 토크 지원
회전 운동시 로터 지원 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 질화된 강철 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 직접 공기 연결
제작 시리즈 WWR - 스프링 시스템
DVR63부터 두층으로 설치 - 슬립 링
강금으로 도포 극미소 전류 전달 가능 - 8층까지 내장된 공기통과
압축공기의 호스없는 전달 호스 패키지가 함께 회전할 필요는 없다 - 최대 12핀 에너지 전달
신호의 무선 전달에 토션에 케이블이 안 이용된다