Smart Communication Module
시리즈 SCM
- IO-Link를 디지털 입력부 및 출력부 (디지털 I/O)로 전환, 디지털 I/O에서 IO-Link로 전환
- 24V 디지털 I/O를 통해 지능형 IO-Link 그리퍼 간단 제어
- 구성 및 트레이닝은 해당 간편 소프트웨어 guideZ 이용
- 해당 컨트롤러 유형에 맞게 바로 연결할 수 있는 케이블 세트
- 필요 유연성에 따라 1개 또는 2개 그리퍼 사용 가능
- 필요한 유연성에 따라 하나의 그리퍼에 최대 15개의 서로 다른 공작물을 사용할 수 있습니다. 또는 두 개의 그리퍼를 사용할 수도 있습니다.
주문 번호 | 로봇 유형에 적합 | 컨트롤러 유형에 적합 | IO 로직 | |
---|---|---|---|---|
SCM-C-00-00-A | 제조업체 독립 | 제조업체 독립 | PNP | |
SCM-C-01-00-A | Universal Robots | Universal Robots - OEM | PNP | |
SCM-C-02-01-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 | PNP | |
SCM-C-02-02-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 NPN | NPN | |
SCM-C-02-11-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro | PNP | |
SCM-C-02-12-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro NPN | NPN | |
SCM-C-03-01-A | DENSO | Denso - RC8A (Hand-IO) | PNP | |
SCM-C-05-00-A | ABB CRB 15000 GoFa | ABB - OmniCore C30 | PNP | |
SCM-C-05-10-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-20-A | ABB IRB1100 | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP |
- 상태 SCM 및 IO-Link Devices 상태 표시창
- 이더넷 RJ45 그리퍼 구성용 임시 연결부
- Digital Input 그리퍼 액추에이터 제어용 디지털 입력부
- IO-Link / 장치 1 그리퍼 모듈 1 연결부
- Digital Output 그리퍼 센서 모니터링용 디지털 출력부
- IO-Link / 장치 2 그리퍼 모듈 2 연결부
- 공급 장치 SCM 및 그리퍼 전원 공급