Handling components
Compact linear cylinder
시리즈 SHD
SH25
SH25
짧은 스트로크 실린더
시리즈 SHD
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
스트로크
25 [mm]
압축력
170 [N]
인장력
100 [N]
사이클 당 실린더 부피
15 [cm³]
작동 온도
5 ... +80 [°C]
무게
0.14 [kg]
부속품
수직피팅
ZUB0028
수직피팅
ZUB0029
클램프 서포트
KB3M
인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m
NJ3-E2
선회-스로틀 체크 밸브
DRVM5X4
다운로드
예비 부품 BOM