HWR63L-B

공구교환기
시리즈 HWR

  • 재빠른 툴 변경 속도
    단 몇 초 만에 툴을 변경하여 기계가 작동하지 않는 다운타임 최소화 및 초기비용 절약 가능
  • 공기 이동 시스템 내장
    공압용 액추에이터 공급. 선택적으로 에너지 부품을 사용하여 추가 신호 전송 가능
  • 공구가 필요 없는 툴 교체 방식
    하우징에 완전 내장된 잠금 레버를 통해 별도의 보조기구 없이 툴 교체 가능
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지TK 63
공압 에너지 전달6 [숫자]
매체당 유량170 [l/min]
전기 에너지 전달옵션
잠금시 자동로크기계식
Z 반복정밀도0.01 [mm]
X, Y 반복정밀도0,02 [mm]
정격 작동 압력6 [bar]
작동 온도5 ... +80 [°C]
관성모멘트2.6 [kgcm²]
무게0.31 [kg]
권장 취급 무게50 [kg]
장점 세부 정보
  1. 비고정 부품
    공구측 조립
  2. 잠금레버
    스프링을 이용한 잠금기능
  3. 고정부품
    로봇측 조립
  4. 잠금 볼트
    잠금 슬리브 조정되었음
  5. 잠금 스트로크
    잠금 슬리브로 추후 조정가능
  6. 로봇 플랜지
    EN ISO 9409-1 부품회로
  7. 내장된 공기통과
    공기/진공 관통부 호스 없이 제어 가능
  8. 에너지 요소 고정