흡입기
시리즈 SFK
- 사용 분야
약간의 굴곡이 있는 면, 경사면 및 표면이 고르지 않은 면 - 특징
높이 차이를 보정함 흡입 절차 시 리프트를 한 단계 낮춤
설치 크기: SFK24 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 양력 | 용량 | |
---|---|---|---|---|
SFK24 | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24L | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24SI | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24NA | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24SA | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
SFK24TPU | 36 [N] | 11 [N] | 3.8 [cm³] | |
설치 크기: SFK30 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 양력 | 용량 | |
SFK30 | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30L | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30SI | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30NA | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30SA | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
SFK30TPU | 57 [N] | 14.5 [N] | 5.8 [cm³] | |
설치 크기: SFK40 | ||||
주문 번호 | 이론적 흡입력 | 양력 | 용량 | |
SFK40 | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40L | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40SI | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40NA | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40SA | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] | |
SFK40TPU | 101 [N] | 28 [N] | 10.4 [cm³] |