WER3000LLA01-00-A
기술 데이터
적합 | 비고정 부품 |
연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
전원전압 | 58 [V] |
정격 전류 | 140 [A] |
접점 갯수 | 1 |
기능 | 부하 전력 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 케이블 러그 |
연결부 유형 | 핀 |
연결부 나사산 | M8 |
접합력 | 30 [N] |
해제력 | 25 [N] |
무게 | 0.081 [kg] |
적합한 고정 부품
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | 1 | 케이블 러그 | M8 | ![]() |