WER3000FLA06-00
기술 데이터
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 플러그-인 커넥터 |
전원전압 | 630 [V] |
정격 전류 | 15 [A] |
접점 갯수 | 5+PE |
기능 | 부하 전력 |
시리즈 | WER3000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
연결부 유형 | 핀 |
연결부 나사산 | M23 |
접합력 | 25 [N] |
해제력 | 25 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.1 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER3000LLA06-00 | 5+PE | 원형 플러그 | M23 | |
WER3000LLN00-00-A |