WER1000FSI04-19-B
기술 데이터
적합 | 고정부품 |
연결 종류 | 스프링 접점 |
전원전압 | 30 [V] |
정격 전류 | 2 [A] |
접점 갯수 | 4 |
기능 | 핫 플러그 |
시리즈 | WER1000 |
전송 유형 | 전기식 |
연결부 종류 | 원형 플러그 |
연결부 유형 | 핀 |
연결부 나사산 | M8 |
접합력 | 10 [N] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.023 [kg] |
적절한 로트
접점 갯수 | 연결부 종류 | 연결부 나사산 | ||
---|---|---|---|---|
WER1000LSI04-19-B | 4 | 원형 플러그 | M8 | ![]() |