에너지 공급
밸브
시리즈 DSV
DSV06
DSV06
압력 보호 밸브
시리즈 DSV
작동 압력 중단 시 이중 작용하는 실린더의 위치 유지
밸브는 공압식으로 릴리스되는 2개의 체크 밸브로 구성되어 있음
요청 카트에 추가
비교에 추가
기술 데이터
외부-Ø 연결 호스
6 [mm]
작동 압력
1 ... 16 [bar]
작동 온도
0 ... +140 [°C]
무게
0.021 [kg]