AC 시리즈의 소형 축

핸들링 공정을 위한 선형 드라이브

소형 축은 현대적 자동화 기술의 중요한 요소 입니다. AC 시리즈의 공간 절약형 구조를 통해 제조 유연성이 높아지며 매우 다양한 사용 분야에서 효율성이 높아집니다. AC 시리즈는 고성능의 통합된 드라이브를 이용하여 정밀한 선형 움직임과 매우 작은 공간을 결합합니다. 이를 통해 기존 시스템에 간편하게 통합하고 문제없이 서로 결합할 수 있으며 이로써 귀하의 자동화 공정의 경제성과 성능이 향상됩니다. 높은 속도와 빠른 가속 덕분에 좁은 공간에서도 성능을 포기할 필요가 없습니다.

AC 시리즈의 장점을 알아보고 이를 이용하여 귀하의 생산 효율성을 어떻게 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있는지 알아보십시오!

지금 문의하기  브로슈어

간단한 구성

두 가지 설치 크기: 40 및 60.
제어: IO-Link 또는 CANopen.
클램프: 옵션으로 NC 구조 제공.

다음이 포함됩니다

자세한 기술적 특징

두 개의 캐리지 레일
두 개의 캐리지 레일은 일체형 슬라이드와 함께 작은 공간에서 최대의 하중 수용 능력과 정밀도를 제공합니다. 볼 재순환 경로가 짧고 이로 인해 윤활제가 뛰어나게 분배되기 때문에 짧은 스트로크의 장점이 드러납니다.
STO 기능을 탑재한 통합된 제어 전자 장치
옵션인 안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)을 탑재한 통합된 제어 전자 장치(IO 링크 또는 CANopen 제어 선택 가능)는 추가적인 안전성을 제공합니다. 복잡한 배선 및 구성 작업이 생략되므로 응용 프로그램을 빠르게 사용할 수 있습니다.
윤활 시스템
적은 양의 윤활제로 충분합니다. 이는 수고와 비용을 절감하며 동시에 안정성과 수명을 높입니다. 접근이 용이하도록 보장하기 위해서 축에는 양 쪽에 윤활 연결부가 있습니다.
클램프(옵션)
AC 시리즈의 축은 통합된 클램프 포함 또는 미포함 요청에 따라 제공될 수 있습니다. NC 구조의 클램프 덕분에 에너지 공급 없이도 위치를 확고하게 유지할 수 있습니다. 이는 에너지와 비용을 절약합니다.
BLDC 모터가 장착된 볼 스크루 드라이브
서보 모터가 장착된 고효율 볼 스크루 드라이브 - 당사의 소형 축을 위해 특별히 개발된 드라이브 솔루션. 이 드라이브 유형은 뛰어난 다이내믹과 높은 파워를 자랑하며 공작기계부터 정밀 로봇까지 다양한 영역에서 넓은 분야에 사용할 수 있습니다.
뛰어난 선형 위치 측정 시스템
표준 사양으로 장착된 위치 측정 시스템은 지속적으로 슬라이드의 위치를 감지합니다. 이를 통해 최대의 정밀도와 반복 정확도로 모든 위치로 이동할 수 있으며 기준 이동이 필요하지 않습니다.
1. 두 개의 캐리지 레일
두 개의 캐리지 레일은 일체형 슬라이드와 함께 작은 공간에서 최대의 하중 수용 능력과 정밀도를 제공합니다. 볼 재순환 경로가 짧고 이로 인해 윤활제가 뛰어나게 분배되기 때문에 짧은 스트로크의 장점이 드러납니다.
2. STO 기능을 탑재한 통합된 제어 전자 장치
옵션인 안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)을 탑재한 통합된 제어 전자 장치(IO 링크 또는 CANopen 제어 선택 가능)는 추가적인 안전성을 제공합니다. 복잡한 배선 및 구성 작업이 생략되므로 응용 프로그램을 빠르게 사용할 수 있습니다.
3. 윤활 시스템
적은 양의 윤활제로 충분합니다. 이는 수고와 비용을 절감하며 동시에 안정성과 수명을 높입니다. 접근이 용이하도록 보장하기 위해서 축에는 양 쪽에 윤활 연결부가 있습니다.
4. 클램프(옵션)
AC 시리즈의 축은 통합된 클램프 포함 또는 미포함 요청에 따라 제공될 수 있습니다. NC 구조의 클램프 덕분에 에너지 공급 없이도 위치를 확고하게 유지할 수 있습니다. 이는 에너지와 비용을 절약합니다.
5. BLDC 모터가 장착된 볼 스크루 드라이브
서보 모터가 장착된 고효율 볼 스크루 드라이브 - 당사의 소형 축을 위해 특별히 개발된 드라이브 솔루션. 이 드라이브 유형은 뛰어난 다이내믹과 높은 파워를 자랑하며 공작기계부터 정밀 로봇까지 다양한 영역에서 넓은 분야에 사용할 수 있습니다.
6. 뛰어난 선형 위치 측정 시스템
표준 사양으로 장착된 위치 측정 시스템은 지속적으로 슬라이드의 위치를 감지합니다. 이를 통해 최대의 정밀도와 반복 정확도로 모든 위치로 이동할 수 있으며 기준 이동이 필요하지 않습니다.

최소의 공간에서 최대의 성능

AC 시리즈의 장점을 누리십시오

유연한 제어:
간편한 시운전 및 간단한 사용 분야의 구현을 위한 IO-Link 또는 다른 기계 요소와의 실시간 협력을 위한 CANopen.

BLDC 모터가 장착된 볼 스크루 드라이브:
높은 정밀도에서 빠르고 강력한 운동.

안전 토크 차단 기능(Safe-Torque-Off)이 있는 옵션:
빠르고 안전한 토크 차단을 통한 최대의 안전성.

높은 하중 수용 능력 및 내구성:
이중 캐리지 레일 및 단단한 소재의 밀링된 일체형 슬라이드가 장착된 리니어 가이드.

개별 운동 프로필:
자유롭게 구성할 수 있는 매개변수를 이용하여 귀하의 사용 분야에 맞춰 완벽하게 조정된 움직임을 제공합니다.

적은 공간 차지:
설치 크기와 스트로크의 탁월한 비율의 간섭 윤곽이 없는 소형 구조.

뛰어난 정밀도:
통합된 절대적 경로 측정 시스템 덕분에 기준 이동 없이 높은 위치 설정 정확도 및 반복 정확도.

최소한의 유지 보수 필요:
최대 1억번 사이클의 수명에서 최대 5백만 사이클의 윤활 주기.

낮은 작동 비용:
클램프와 결합하여 수직 사용 분야에서 정지 상태에서 모터 차단이 가능합니다.

사용 중인 소형 축

모든 사용 분야를 위한 조합

빠르고, 정밀하며, 높은 반복 정확도

당사의 소형 축은 다양한 분야의 자동화 공정의 필수 요소입니다. 당사의 소형 축은 빠르고 정밀하며 수백만 번 반복할 때 반복 정확도가 높은 움직임이 필요한 분야에 이상적입니다. 다음 예시는 소형 축의 특정 사용 분야를 자세히 보여주고 귀하의 자동화 공정의 효율성과 정밀도를 어떻게 향상시킬 수 있는지를 보여줍니다.

PICK & PLACE
스태킹
조립
팔레트 적재
도포
점검
분리
프레스
나사 체결

질문이 있습니까? 당사에 문의해주세요!

개인 데이터
메시지