SB54-B
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_SOM_BIL_BAU_SB54__SALL__AIN__V4_c62d0ff450.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 탄성 중합체 끝 위치 댐핑
- IP54
- 인덕티브 센서
- 2개 위치 위치 설정 가능성
- 선회 각도를 조절할 수 있음
- 선회각 90°
- 선회각 180°
- 샤프트 핀
- 조정 가능한 최종 포지션 +/- 3°
기술 데이터
선회각 | 90 / 180 [°] |
조당 토크 | 1.6 [Nm] |
선회각 조절 가능 +/- | 3 [°] |
반복정밀도 +/- | 0.5 [°] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 16 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
중량(쌍) | 2.2 [kg] |
FD | 425 [N] |
FZ | 425 [N] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/c/a/csm_SOM_SCH_FUN_SB__SALL__AIN__V3_6aa8475539.png)
- 구동 샤프트
모델에 따라 평행 키를 갖는 6각형 샤프트 또는 원형 샤프트 애플리케이션 맞춤형 공작물 수용부의 비용이 적게 들고 빠른 위치 설정 - 이중 지지된 구동 샤프트
높은 힘 모멘트 흡수 - 스토퍼
선회각 90° 및 180 ° 안정적, Fibroflex사의 정지면 포함 - 위치 조회
인덕티브 근접 스위치를 통한 0° 및 90° (또는 180°) 끝 위치 조회 추가 간섭 윤곽 없이 하우징에 통합됨. - 끝 위치
+/- 3° 조절 가능한 끝 위치 - 힘 전달
강철 라이닝을 갖는 안정적인 톱니 벨트 신뢰할 수 있고 수명이 길며 저소음 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 구동
이중 작용하는 로터 실린더