SH-5
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_SH5-20__SALL__AIN__V2.png)
장비/옵션
- 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
- IP54
- 4개 위치 위치 설정 가능성
- 선회 각도를 조절할 수 있음
기술 데이터
선회각 | 360 [°] |
외부 날개 토크 | 2.73 [Nm] |
내부 날개 토크 | 0.59 [Nm] |
외부 날개 선회 시간 | 0.8 [s] |
내부 날개 선회 시간 | 0.5 [s] |
반복정밀도 +/- | 3 [°] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
외부 날개 사이클당 실린더 용적 | 14 [cm³] |
내부 날개 사이클당 실린더 용적 | 56 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 0.54 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_SOM_SCH_FUN_SH__SALL__AIN__V1_f1de21714a.png)
- 0-위치
A‘ 및 B‘에서 압축 공기: 내부 및 외부 날개가 0-위치에서 출발합니다. - 제 1 90°- 중간 위치
A‘ 및 B에서 압축 공기: 외부 날개가 외부 스토퍼까지 약 90° 선회합니다. - 제 2 90°- 중간 위치
A 및 B'에서 압축 공기: 외부 날개가 내부 스토퍼와 함께 0-위치까지 약 90° 되돌아 선회합니다. 내부 날개가 약 180° 반대 방향으로 선회합니다. - 제 3 90°- 중간 위치
A 및 B에서 압축 공기: 외부 날개가 내부 날개와 함께 이동 방향으로 약 90° 선회합니다.