PRN150-90
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/ART/SOM_BIL_ART_PRN150__SALL__AIN__V1.png)
장비/옵션
- 최대 150만까지 정비가 불필요한 주기
- IP54
- 인덕티브 센서
- 2개 위치 위치 설정 가능성
- 선회각 90°
기술 데이터
선회각 | 90 [°] |
선회각 공차 | 0° / +3° [°] |
출발각 | 45 [°] |
토크 | 41.5 [Nm] |
선회 시간 | 0.25 [s] |
최소 작동 압력 | 2 [bar] |
최대 작동 압력 | 10 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +60 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 246 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 1.9 [kg] |
부속품