AR100P
![](/fileadmin/_processed_/0/5/csm_SOM_BIL_BAU_AR100-125P__SALL__AIN__V1_14a88bcb4e.png)
기술 데이터
EN ISO 9409-1 기준 연결 플랜지 | TK 100 |
제작 높이 | 26 [mm] |
전향장치 수평 +/- | 2 [mm] |
전향장치 수평 +/- | 1 [°] |
전향장치 수직 +/- | 2 [mm] |
전향장치 수직 +/- | 1 [°] |
잠금시 센터링 힘 | 1400 [N] |
반복정밀도 수평 +/- | 0.05 [mm/°] |
반복정밀도 수직 +/- | 0.05 [mm/°] |
사이클 당 공기량 | 8.5 [cm³] |
작동 압력 | 1 ... 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
작동 온도 | 5 ... +80 [°C] |
관성모멘트 | 17 [kgcm²] |
무게 | 1.1 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/1/f/csm_SOM_SCH_FUN_ARP__SALL__AIN__V4_101c5a46a2.png)
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 로봇 플랜지
EN ISO 9409-1 부품회로 - 잠금
3 잠금피스톤 질화된 강철 - 스프링 패키지
설비크기 63부터, 더 강한 2번째 패키지가 있음 설비크기 100부터, 3 스프링은 제거될 수 있음 - 잠금 구동
단동 공압 실린더 - 볼 소켓이 있는 가이드 볼트