Expired model GEP2006IO-05-A
2조 평행 그리퍼
시리즈 GEP2000
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- 통합 조회
- IP40
- 기계식 자동 정지
- 파지력 조절 가능
- 디지털 I/O
기술 데이터
제어 | I/O |
조당 스트로크 | 6 [mm] |
위치 감지 | INT |
자동 정지 | 기계식 |
최대 파지력 | 145 [N] |
제어 시간 | 0,03 [s] |
조립된 그리퍼 조 자체 최대 중량 | 0,05 [kg] |
그리퍼 조 최대 길이 | 60 [mm] |
반복정밀도 +/- | 0.02 [mm] |
작동 온도 | 5 ... +60 [°C] |
전압 | 24 [V] |
최대 소비 전력 | 1 [A] |
그리퍼 조 하나당 최소 접근 거리 | 0.5 [mm] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.18 [kg] |
장점 세부 정보
- 제어
I/O Port(IO)나 IO-Link(IL)를 통해 - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - BLDC 모터
내마모성 브러시리스 DC 모터 - 헬리컬 기어 - 웜 기어
전력 강하 시 자동 정지 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 위치 조회
마그네틱 센서를 통한 조 움직임의 직접 검출을 위한 영구 자석 - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정