MGH8230
![](/fileadmin/_processed_/9/d/csm_SOM_BIL_BAU_MGH8230__SALL__AIN__V4_0103a02f6b.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP54
- 자계 센서
- 인덕티브 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 30 [mm] |
폐쇄 시 파지력 | 500 [N] |
개방 시 파지력 | 570 [N] |
폐쇄 시간 | 0.14 [s] |
개방 시간 | 0.1 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | +5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 64 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP54 |
무게 | 2.3 [kg] |
부속품
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/9/5/csm_SOM_SCH_FUN_MGH8000__SALL__AIN__V3_3c4e05553b.png)
- 장착 세트(스위치 플래그 및 클램프 서포트)
근접 스위치를 이용한 위치 조회 용도(선택적으로 구입 가능) - 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 동기화
피니언 기어 및 랙을 통한 동기화 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 통합된 홈
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정