MGW802N
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_MGW802__SALL__AIN__V4.png)
장비/옵션
- 1000만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서
기술 데이터
조당 스트로크 | 37.5 [°] |
폐쇄 시 그립핑 모멘트 | 0.045 [Nm] |
개방 시 그립핑 모멘트 | 0.05 [Nm] |
폐쇄 시 파지력 | 9 [N] |
개방 시 파지력 | 10 [N] |
폐쇄 시간 | 0.01 [s] |
개방 시간 | 0.01 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 0.22 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.016 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/0/d/csm_SOM_SCH_FUN_MGW800__SALL__AIN__V3_909de79a15.png)
- 그리퍼 조
개별 그리퍼 조 수용부 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 위치 조회
피스톤 행정 직접 조회를 위한 영구 자석 - 통합된 파지력 안전 장치
에너지 저장 장치로서 실린더 챔버에 삽입된 스프링(설계 크기 803부터) - 고정 및 위치 설정
개별 설치의 여러 측면 대체 - 에너지 공급
여러 측면에서 대체 가능 - 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정 - 탈착 가능한 센터 슬리브
비용이 적게 들고 신속한 그리퍼 조 위치 설정