SCH23-B
![](/fileadmin/_processed_/2/9/csm_SOM_BIL_BAU_SCH23__SALL__AIN__V4_82196dc6da.png)
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
- 자계 센서
기술 데이터
최대 조절 가능한 니들 스트로크 | 6 [mm] |
니들 수 | 4 [조각] |
니들 지름 | 3 [mm] |
전진 시간 / 후퇴 시간 | 0.2 [s] |
반복정밀도 +/- | 0.05 [mm] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 5 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.35 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/3/6/csm_SOM_SCH_FUN_SCH__SALL__AIN__V4_cce6cf2951.png)
- 후퇴하는 니들
리세스를 이용해 파지 - 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 스트로크 조정
장 홀 내에서 이동 - 구동
이중 작용하는 2개의 공압 실린더 - 에너지 공급
- 고정 및 위치 설정
- 슬롯 조회
자계 센서 고정 및 위치 설정