LG30-50
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_LG30-50__SALL__AIN__V3.png)
장비/옵션
- IP40
- 정비가 필요 없음
- 콜릿
기술 데이터
전체 스트로크 [Ø] | 1.0 [mm] |
최소 그리퍼 지름 | 6.0 [mm] |
개방 시 그립핑 모멘트 | 3.0 [Nm] |
가공을 위한 콜릿의 예상 길이 | 11 [mm] |
폐쇄 시간 | 0.1 [s] |
개방 시간 | 0.1 [s] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6 [bar] |
정격 작동 압력 | 6 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +60 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 5 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP40 |
무게 | 0.47 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/pim/SOM/SCH/FUN/SOM_SCH_FUN_LGS__SALL__AIN__V3.png)
- 에너지 공급
축 방향 및 방사 방향으로 연장 가능 - 보호막
콜릿과 기능성 막 사이 위치 - 막을 이용한 직접 구동
단 하나의 공압 라인만 필요로 함 - 스트로크 제한
스트로크 유휴 시 에 과도한 연장에 의한 손상을 방지합니다. - 콜릿
개별 가공용 - 강철로 이루어진 보호판
커팅으로부터 막 보호 - 리턴 스트로크용 O자형 링
배기 후 콜릿 재설정