HM1046NC
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/BAU/SOM_BIL_BAU_HM1046__SALL__AIN__V3.png)
장비/옵션
- 500만까지 정비가 불필요한 주기(최대)
- IP30
기술 데이터
최대 유지력 | 65 [N] |
최소 작동 압력 | 3 [bar] |
최대 작동 압력 | 8 [bar] |
최소 작동온도 | 5 [°C] |
최대 작동온도 | +80 [°C] |
사이클 당 실린더 부피 | 9 [cm³] |
IEC 60529 준거 보호방식 | IP30 |
무게 | 0.25 [kg] |
장점 세부 정보
![](/fileadmin/_processed_/3/f/csm_SOM_SCH_FUN_HM1000__SALL__AIN__V3_23f488d089.png)
- 고정 및 위치 설정
조정 와셔 및 스레드 이용 - 스프링
피스톤 복귀 동작을 위함 전원 고장 시에도 안전한 정지 - 영구 자석
높은 유지력 전압원 불필요 - 수송 안전 장치
- 견고, 경량 하우징
견고한 표면을 위해 알루미늄 합금 - 단일 작용하는 공압 실린더
단 하나의 공압 라인만 필요로 함 스프링에 의한 복귀 동작 - 접폭판
손 쉽게 교체 가능함 마찰 계수를 증가시키기 위한 내장된 O자형 링