UBPS3501IS1-LP

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
THKSNR35SNR..C타입 표시
THKSNR35SNR..LC타입 표시
THKSNR35SNR..LR타입 표시
THKSNR35SNR..R타입 표시
THKSNR35SNR..CH타입 표시
THKSNR35SNR..LCH타입 표시
THKSNR35SNR..LRH타입 표시
THKSNR35SNR..RH타입 표시
THKSNS35SNS..C타입 표시
THKSNS35SNS..LC타입 표시
THKSNS35SNS..LR타입 표시
THKSNS35SNS..R타입 표시
THKSNS35SNS..CH타입 표시
THKSNS35SNS..LCH타입 표시
THKSNS35SNS..LRH타입 표시
THKSNS35SNS..RH타입 표시
기술 데이터
유지력1800 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
유지력 플러스 연결2200 [N]
무게2 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관