UBPS3010BS1-LP
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
IKO | LRX(MX) | 30 | LRX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MX | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXS | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXSL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXD..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDC..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | LRXDG..SL | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXD | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDC | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDG | 타입 표시 |
IKO | LRX(MX) | 30 | MXDL | 타입 표시 |
기술 데이터
유지력 | 1800 [N] |
최소 작동 압력 | 4 [bar] |
장착 방향 | 정면에서 |
최대 길이 클램핑 | 109 |
정격 작동 압력 | 4 [bar] |
최대 작동 압력 | 6.5 [bar] |
스크레이퍼 | - |
유지력 플러스 연결 | 2200 [N] |
무게 | 1.9 [kg] |