UBPS3001AS1

클램핑 요소
시리즈 UBPS
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
THKHSR30HSR..A타입 표시
THKHSR30HSR..AM타입 표시
THKHSR30HSR..B타입 표시
THKHSR30HSR..BM타입 표시
THKHSR30HSR..C타입 표시
THKHSR30HSR..CA타입 표시
THKHSR30HSR..CAM타입 표시
THKHSR30HSR..CB타입 표시
THKHSR30HSR..CBM타입 표시
THKHSR30HSR..HA타입 표시
THKHSR30HSR..HAM타입 표시
THKHSR30HSR..HB타입 표시
THKHSR30HSR..HBM타입 표시
THKHSR30HSR..LA타입 표시
THKHSR30HSR..LAM타입 표시
THKHSR30HSR..LB타입 표시
THKHSR30HSR..LBM타입 표시
THKHSR30HSR..LR타입 표시
THKHSR30HSR..LRM타입 표시
THKHSR30HSR..R타입 표시
THKHSR30HSR..RM타입 표시
THKHSR30HSR..YR타입 표시
THKHSR30HSR..YRM타입 표시
기술 데이터
유지력1750 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑109
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결2250 [N]
무게1.7 [kg]
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
  7. 변류기
    옵션으로 함께 주문 가능
  8. 내장형 밸브(옵션)
    최대 60%까지 빠른 폐쇄 시간 라인 길이와 무관