MKS6505AK-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
IKOLRX(MX)65LRX타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXC타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXD타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXDC타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXDG타입 표시
IKOLRX(MX)65LRXG타입 표시
IKOLRX(MX)65MX타입 표시
IKOLRX(MX)65MXC타입 표시
IKOLRX(MX)65MXD타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDC타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDG타입 표시
IKOLRX(MX)65MXDL타입 표시
IKOLRX(MX)65MXG타입 표시
IKOLRX(MX)65MXL타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1622 (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1623 (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1651 (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR16 볼65R1653 (FLS)타입 표시
기술 데이터
유지력1350 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑82
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결2000 [N]
무게2.8 [kg]