MKS4505G-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205A (FNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205B (FLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205C (SNS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205D (SLS)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205E (SNH)타입 표시
Bosch RexrothR205...(Ball)45R205F (SLH)타입 표시
기술 데이터
유지력750 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑82
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능ohne Abdeckband
무게1.5 [kg]