MKS3503MR-LP

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..A타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LA타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..LR타입 표시
Ewellix (SKF)LLUH35LLUHC..R타입 표시
SchneebergerMR35MRW..A타입 표시
SchneebergerMR35MRW..B타입 표시
SchneebergerMR35MRW..C타입 표시
SchneebergerMR35MRW..D타입 표시
SchneebergerMR35MRW..E타입 표시
Thomson52235512..A타입 표시
Thomson52235512..B타입 표시
Thomson52235512..C타입 표시
Thomson52235512..D타입 표시
Thomson52235512..E타입 표시
기술 데이터
유지력1100 [N]
최소 작동 압력 4 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력4 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결1900 [N]
무게0.98 [kg]