MKS3503BM

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
SchneebergerBM35BMW..A타입 표시
SchneebergerBM35BMW..B타입 표시
SchneebergerBM35BMW..F타입 표시
SchneebergerBM35BMW..G타입 표시
SchneebergerBM35BMW..N타입 표시
SchneebergerBM35BMW..C타입 표시
SchneebergerBM35BMW..D타입 표시
SchneebergerBM35BMW..E타입 표시
Thomson52135511..A타입 표시
Thomson52135511..B타입 표시
Thomson52135511..F타입 표시
Thomson52135511..G타입 표시
Thomson52135511..C타입 표시
Thomson52135511..D타입 표시
Thomson52135511..E타입 표시
기술 데이터
유지력1250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향정면에서
최대 길이 클램핑67
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결2200 [N]
무게0.98 [kg]