MKS2101B

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
THKHRW21HRW..CA타입 표시
THKHRW21HRW..CAM타입 표시
THKHRW21HRW..CR타입 표시
THKHRW21HRW..CRM타입 표시
THKSHW21SHW..CA타입 표시
THKSHW21SHW..CR타입 표시
NSKLW(L1W)21LAA...ELZ타입 표시
HIWINWE(QW)21WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)21WEW..CC타입 표시
HIWINWE(QW)21QWH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)27QWH..CA타입 표시
기술 데이터
유지력400 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑58
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
무게0.34 [kg]