MKS1701B

클램핑 요소
시리즈 MKS

  • 폭 넓은 제품 라인
    모든 일반 프로파일 레일 가이드 적용
  • 정상 닫힘(NC)
    스프링 에너지 저장 장치를 통해
  • 우수한 사용 수명
    최대 5 백만 정적 클램핑 주기
  • 높은 유지력
    PLUS- 공기로 조정
  • 안전 부재
    정전 시 안전한 클램프
장비/옵션
  • PLUS 연결
일치 레일 / 왜건의 조합
레일 제조업체레일 유형레일 크기캐리지 유형
NBSGW17SGW..TE타입 표시
THKHRW17HRW..CA타입 표시
THKHRW17HRW..CAM타입 표시
THKHRW17HRW..CR타입 표시
THKHRW17HRW..CRM타입 표시
THKSHW17SHW..CAM타입 표시
THKSHW17SHW..CRM타입 표시
THKSHW17SHW..HRCM타입 표시
NSKLW(L1W)17LAA...ELZ타입 표시
HIWINWE(QW)17WEH..CA타입 표시
HIWINWE(QW)17WEW..CC타입 표시
기술 데이터
유지력250 [N]
최소 작동 압력 5.5 [bar]
장착 방향위에서
최대 길이 클램핑64
정격 작동 압력6 [bar]
최대 작동 압력6.5 [bar]
스크레이퍼-
레일 커버 스트립 사용 가능mit Abdeckband
유지력 플러스 연결600 [N]
무게0.27 [kg]
장점 세부 정보
  1. 프로파일 레일 가이드
    모든 일반 프로파일 레일 가이드용 구입 가능
  2. 웨지 기어
    피스톤과 클램핑 조 사이 동력 전달
  3. 클램핑 조
    프로파일 레일 가이드의 자유 표면에 가압됨
  4. 하우징
  5. 공압 피스톤
    피스톤이 웨지 기어를 길이 방향으로 이동시킴
  6. 스프링 에너지 저장 장치
    클램핑 유닛이 정상 닫힘