TPC-AS85X84M
![](/fileadmin/_processed_/4/3/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-MEDIUM__SALL__AIN__V2_00f35a11b7.png)
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 475 [J] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 14250 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 635 [J] |
최대 스트로크 | 43 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 85 [mm] |
84 [mm] | |
115 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 16 [mm] |
스레드 | M16 |
무게 | 395 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |