TPC-AS30X34H
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_BAU_BS-AXIAL-STANDARD-HARD__SALL__AIN__V2_bdae9cf043.png)
기술 데이터
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 48 [J] |
시간당 최대 에너지 소비량 - 연속 작동 | 1440 [J/h] |
스트로크당 최대 에너지 소비량 - 비상 정지 모드 | 87 [J] |
최대 스트로크 | 14 [mm] |
스트로크=0에서의 높이 H | 30 [mm] |
34 [mm] | |
43 [mm] | |
최대 나사 길이 E | 6 [mm] |
스레드 | M6 |
무게 | 22 [g] |
최대 충돌각 | 15 [°] |
LABS 유연성 | 예 |
RoHS 적합성 | 예 |
Reach 적합성 | 예 |